• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

JFE, M-Typ-Fitting für Polybuten-Schlauch (mechanisch), Testdapter (Innengewinde)

JFE, M-Typ-Fitting für Polybuten-Schlauch (mechanisch), Testdapter (Innengewinde)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tube M type fitting (mechanical) test adapter (female), made of JFE fittings with a proven track record in Japan.
• Materials: bronze
• Applicable fluids: water, air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADP-TF-10A
ADP-TF-13A
ADP-TF-16A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)
(φ)
Nenn-Ø

-

auf Anfrage 1310A

-

auf Anfrage 1713A

-

auf Anfrage 2216A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Sonstige Geeignetes Rohrmaterial Polybuten Anschlussgewinde-Ausführung Rc
Gewinde-Nennmaß 1/2B Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support