A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tube M type fitting (mechanical) Socket with Female Threads, made of JFE fittings with a proven track record in Japan.
• Materials: bronze
• Applicable fluids: water, air.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
ADPN-F-10AXRC1/2 |
ADPN-F-13AXRC1/2 |
ADPN-F-16AXRC1/2 |
ADPN-F-16AXRC3/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1) (φ) | Gewinde-Nennmaß | Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | 13 | 1/2B | 10A | ||
- | auf Anfrage | 17 | 1/2B | 13A | ||
- | auf Anfrage | 22 | 1/2B | 16A | ||
- | auf Anfrage | 22 | 3/4B | 16A |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Bronze | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Innengewinde, gerade | Geeignetes Rohrmaterial | Polybuten |
Anschlussgewinde-Ausführung | Rc | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.