• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gasisolierter Verbinder, NZII-Verbinder, Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZ-II-L-1
NZ-II-L-1/2
NZ-II-L-2
NZ-II-L-3/4
NZ-II-L-11/2
NZ-II-L-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

-

auf Anfrage 1B (25A)

-

auf Anfrage 1/2B (15A)

-

auf Anfrage 2B (50A)

-

auf Anfrage 3/4B (20A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1 Zulässige Flüssigkeit Luft / Gas
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support