Hersteller-Teilenummer: SUS-SL-3/8
Marke: JFE PIPE FITTING
Preis: 9.23 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS-SL-3/8
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Winkelstück mit einseitiger Muffe | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 3/8B (10A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 3/8B (10A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsstücke / rostfreier Stahl / Winkelstück / 90° / SUS-SL , die Teilenummer ist SUS-SL-3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-SL-3/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften