• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Rohrverschraubung, T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-T-1
SUS-T-1/2
SUS-T-1/4
SUS-T-1/8
SUS-T-2
SUS-T-3
SUS-T-3/4
SUS-T-3/8
SUS-T-4
SUS-T-11/2
SUS-T-11/4
SUS-T-21/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)

108.89 €

9 Arbeitstage 1B (25A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 1/2B (15A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 1/4B (8A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 1/8B (6A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 2B (50A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 3B (80A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 3/4B (20A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 3/8B (10A)-20~40

-

auf Anfrage 4B (100A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)-20~40

108.89 €

9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)-20~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support