Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
SUS-RL-1/2X1/4 |
SUS-RL-1/2X3/8 |
SUS-RL-1X1/2 |
SUS-RL-1X3/4 |
SUS-RL-2X11/2 |
SUS-RL-2X11/4 |
SUS-RL-3/4X1/2 |
SUS-RL-3/4X3/8 |
SUS-RL-3/8X1/4 |
SUS-RL-11/2X11/4 |
SUS-RL-11/4X1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Betriebstemperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
108.89 € | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1B (25A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1B (25A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 2B (50A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/4B (20A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/2B (40A) | -20~40 | ||
108.89 € | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | -20~40 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | 90°-Bogen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.