• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PL-Fitting, Kappe

PL-Fitting, Kappe

[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PL-CA-1
PL-CA-1/2
PL-CA-2
PL-CA-3
PL-CA-3/4
PL-CA-4
PL-CA-5
PL-CA-6
PL-CA-11/2
PL-CA-11/4
PL-CA-21/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

-

auf Anfrage 1B (25A)

-

auf Anfrage 1/2B (15A)

-

auf Anfrage 2B (50A)

-

auf Anfrage 3B (80A)

-

auf Anfrage 3/4B (20A)

-

auf Anfrage 4B (100A)

-

auf Anfrage 5B (125A)

-

auf Anfrage 6B (150A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung Epoxidharz Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support