Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PL-Fitting, Reduzier-T-Stück (kleiner Abzweigdurchmesser)

PL-Fitting, Reduzier-T-Stück (kleiner Abzweigdurchmesser)

[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PL-RT-1X1X1/2
PL-RT-1X1X3/4
PL-RT-2X2X1
PL-RT-2X2X1/2
PL-RT-2X2X3/4
PL-RT-2X2X11/2
PL-RT-2X2X11/4
PL-RT-3/4X3/4X1/2
PL-RT-3X3X1
PL-RT-3X3X1/2
PL-RT-3X3X2
PL-RT-3X3X3/4
PL-RT-3X3X11/2
PL-RT-3X3X11/4
PL-RT-3X3X21/2
PL-RT-4X4X1
PL-RT-4X4X1/2
PL-RT-4X4X2
PL-RT-4X4X3
PL-RT-4X4X3/4
PL-RT-4X4X11/2
PL-RT-4X4X11/4
PL-RT-4X4X21/2
PL-RT-5X5X1
PL-RT-5X5X2
PL-RT-5X5X3
PL-RT-5X5X3/4
PL-RT-5X5X4
PL-RT-5X5X11/2
PL-RT-5X5X11/4
PL-RT-5X5X21/2
PL-RT-6X6X1
PL-RT-6X6X2
PL-RT-6X6X3
PL-RT-6X6X3/4
PL-RT-6X6X4
PL-RT-6X6X5
PL-RT-6X6X11/2
PL-RT-6X6X11/4
PL-RT-6X6X21/2
PL-RT-11/2X11/2X1
PL-RT-11/2X11/2X1/2
PL-RT-11/2X11/2X3/4
PL-RT-11/2X11/2X11/4
PL-RT-11/4X11/4X1/2
PL-RT-11/4X11/4X3/4
PL-RT-21/2X21/2X1
PL-RT-21/2X21/2X1/2
PL-RT-21/2X21/2X2
PL-RT-21/2X21/2X3/4
PL-RT-21/2X21/2X11/2
PL-RT-21/2X21/2X11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

-

11 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)1/2B (15A)

-

11 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)

-

11 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1B (25A)

-

11 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1/2B (15A)

-

11 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)3/4B (20A)

-

11 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)

-

11 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)

-

11 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)1/2B (15A)

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)1B (25A)

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)1/2B (15A)

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)2B (50A)

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)1 1/4B (32A)

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)2 1/2B (65A)

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)1B (25A)

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)1/2B (15A)

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)2B (50A)

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)3B (80A)

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)1 1/4B (32A)

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)2 1/2B (65A)

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)1B (25A)

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)2B (50A)

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)3B (80A)

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)4B (100A)

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)1 1/4B (32A)

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)2 1/2B (65A)

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)1B (25A)

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)2B (50A)

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)3B (80A)

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)4B (100A)

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)5B (125A)

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)1 1/4B (32A)

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)2 1/2B (65A)

-

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)

-

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1/2B (15A)

-

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)

-

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

-

11 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1/2B (15A)

-

11 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1B (25A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1/2B (15A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2B (50A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung Epoxidharz Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support