Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Rohrverschraubung, 45°-Winkelstück mit Kragen (45BL-W-1)

Temperguss-Rohrverschraubung, 45°-Winkelstück mit Kragen 45BL-W-1

[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45BL-W-1

Teilenummer
45BL-W-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

-

11 Arbeitstage 1B (25A)Verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0
Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Rohrverschraubung, 45°-Winkelstück mit Kragen, die Teilenummer ist 45BL-W-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45BL-W-1.

Produktvarianten

Teilenummer
45BL-B-3/8
45BL-B-4
45BL-B-5
45BL-W-1/2
45BL-W-1/4
45BL-W-11/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

-

auf Anfrage 3/8B (10A)NA

-

11 Arbeitstage 4B (100A)NA

-

auf Anfrage 4B (100A)NA

-

11 Arbeitstage 1/2B (15A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1/4B (8A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support