Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Temperguss-Rohrverschraubung, Reduzierwinkelstück mit Kragen

Temperguss-Rohrverschraubung, Reduzierwinkelstück mit Kragen

[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRL-B-1/2X1/4
BRL-B-1/2X3/8
BRL-B-1/4X1/8
BRL-B-1X1/2
BRL-B-1X3/4
BRL-B-1X3/8
BRL-B-2X1
BRL-B-2X1/2
BRL-B-2X3/4
BRL-B-2X11/2
BRL-B-2X11/4
BRL-B-3/4X1/2
BRL-B-3/4X1/4
BRL-B-3/4X3/8
BRL-B-3/8X1/4
BRL-B-3/8X1/8
BRL-B-3X1
BRL-B-3X2
BRL-B-3X11/2
BRL-B-3X11/4
BRL-B-3X21/2
BRL-B-4X2
BRL-B-4X3
BRL-B-4X11/2
BRL-B-4X11/4
BRL-B-4X21/2
BRL-B-5X3
BRL-B-5X4
BRL-B-6X3
BRL-B-6X4
BRL-B-6X5
BRL-B-11/2X1
BRL-B-11/2X1/2
BRL-B-11/2X3/4
BRL-B-11/2X3/8
BRL-B-11/2X11/4
BRL-B-11/4X1
BRL-B-11/4X1/2
BRL-B-11/4X3/4
BRL-B-21/2X1
BRL-B-21/2X1/2
BRL-B-21/2X2
BRL-B-21/2X3/4
BRL-B-21/2X11/2
BRL-B-21/2X11/4
BRL-W-1X1/2
BRL-W-1X3/4
BRL-W-1X3/8
BRL-W-2X1
BRL-W-2X1/2
BRL-W-2X3/4
BRL-W-2X11/2
BRL-W-2X11/4
BRL-W-3/8X1/8
BRL-W-3X1
BRL-W-3X2
BRL-W-3X11/2
BRL-W-3X11/4
BRL-W-3X21/2
BRL-W-4X2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Oberflächenbehandlung

-

auf Anfrage 1/4B (8A)1/2B (15A)NA

-

auf Anfrage 3/8B (10A)1/2B (15A)NA

-

auf Anfrage 1/8B (6A)1/4B (8A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)1B (25A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)1B (25A)NA

-

auf Anfrage 3/8B (10A)1B (25A)NA

-

auf Anfrage 1B (25A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)3/4B (20A)NA

-

auf Anfrage 1/4B (8A)3/4B (20A)NA

-

auf Anfrage 3/8B (10A)3/4B (20A)NA

-

auf Anfrage 1/4B (8A)3/8B (10A)NA

-

auf Anfrage 1/8B (6A)3/8B (10A)NA

-

auf Anfrage 1B (25A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 2B (50A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 2B (50A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 3B (80A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 3B (80A)5B (125A)NA

-

auf Anfrage 4B (100A)5B (125A)NA

-

auf Anfrage 3B (80A)6B (150A)NA

-

auf Anfrage 4B (100A)6B (150A)NA

-

auf Anfrage 5B (125A)6B (150A)NA

-

auf Anfrage 1B (25A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 3/8B (10A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 1B (25A)1 1/4B (32A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)1 1/4B (32A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)1 1/4B (32A)NA

-

11 Arbeitstage 1B (25A)2 1/2B (65A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)2 1/2B (65A)NA

-

11 Arbeitstage 2B (50A)2 1/2B (65A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)2 1/2B (65A)NA

-

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)NA

-

11 Arbeitstage 1 1/4B (32A)2 1/2B (65A)NA

-

11 Arbeitstage 1/2B (15A)1B (25A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 3/4B (20A)1B (25A)Verzinkt

-

auf Anfrage 3/8B (10A)1B (25A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 1B (25A)2B (50A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 1/2B (15A)2B (50A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 3/4B (20A)2B (50A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)2B (50A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 1 1/4B (32A)2B (50A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1/8B (6A)3/8B (10A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 1B (25A)3B (80A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 2B (50A)3B (80A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3B (80A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3B (80A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3B (80A)Verzinkt

-

11 Arbeitstage 2B (50A)4B (100A)Verzinkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support