Temperguss-Rohrverschraubung, Reduzierwinkelstück

Temperguss-Rohrverschraubung, Reduzierwinkelstück

[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RL-B-1/2X1/4
RL-B-1/2X3/8
RL-B-1/4X1/8
RL-B-1X1/2
RL-B-1X3/4
RL-B-1X3/8
RL-B-2X1
RL-B-2X1/2
RL-B-2X3/4
RL-B-2X11/2
RL-B-2X11/4
RL-B-3/4X1/2
RL-B-3/4X1/4
RL-B-3/4X3/8
RL-B-3/8X1/4
RL-B-3/8X1/8
RL-B-3X1
RL-B-3X2
RL-B-3X11/2
RL-B-3X11/4
RL-B-3X21/2
RL-B-4X2
RL-B-4X3
RL-B-4X11/2
RL-B-4X11/4
RL-B-4X21/2
RL-B-5X3
RL-B-5X4
RL-B-6X3
RL-B-6X4
RL-B-6X5
RL-B-11/2X1
RL-B-11/2X1/2
RL-B-11/2X3/4
RL-B-11/2X3/8
RL-B-11/2X11/4
RL-B-11/4X1
RL-B-11/4X1/2
RL-B-11/4X3/4
RL-B-21/2X1
RL-B-21/2X1/2
RL-B-21/2X2
RL-B-21/2X3/4
RL-B-21/2X11/2
RL-B-21/2X11/4
RL-W-1/2X1/4
RL-W-1/2X3/8
RL-W-1/4X1/8
RL-W-1X1/2
RL-W-1X3/4
RL-W-1X3/8
RL-W-2X1
RL-W-2X1/2
RL-W-2X3/4
RL-W-2X11/2
RL-W-2X11/4
RL-W-3/4X1/2
RL-W-3/4X1/4
RL-W-3/4X3/8
RL-W-3/8X1/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Oberflächenbehandlung

-

auf Anfrage 1/4B (8A)1/2B (15A)NA

-

auf Anfrage 3/8B (10A)1/2B (15A)NA

-

auf Anfrage 1/8B (6A)1/4B (8A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)1B (25A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)1B (25A)NA

-

auf Anfrage 3/8B (10A)1B (25A)NA

-

auf Anfrage 1B (25A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)2B (50A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)3/4B (20A)NA

-

auf Anfrage 1/4B (8A)3/4B (20A)NA

-

auf Anfrage 3/8B (10A)3/4B (20A)NA

-

auf Anfrage 1/4B (8A)3/8B (10A)NA

-

auf Anfrage 1/8B (6A)3/8B (10A)NA

-

auf Anfrage 1B (25A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 2B (50A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)3B (80A)NA

-

auf Anfrage 2B (50A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 3B (80A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)4B (100A)NA

-

auf Anfrage 3B (80A)5B (125A)NA

-

auf Anfrage 4B (100A)5B (125A)NA

-

auf Anfrage 3B (80A)6B (150A)NA

-

auf Anfrage 4B (100A)6B (150A)NA

-

auf Anfrage 5B (125A)6B (150A)NA

-

auf Anfrage 1B (25A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 3/8B (10A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)NA

-

auf Anfrage 1B (25A)1 1/4B (32A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)1 1/4B (32A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)1 1/4B (32A)NA

-

auf Anfrage 1B (25A)2 1/2B (65A)NA

-

auf Anfrage 1/2B (15A)2 1/2B (65A)NA

-

auf Anfrage 2B (50A)2 1/2B (65A)NA

-

auf Anfrage 3/4B (20A)2 1/2B (65A)NA

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)NA

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)2 1/2B (65A)NA

-

auf Anfrage 1/4B (8A)1/2B (15A)Verzinkt

-

auf Anfrage 3/8B (10A)1/2B (15A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1/8B (6A)1/4B (8A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1/2B (15A)1B (25A)Verzinkt

-

auf Anfrage 3/4B (20A)1B (25A)Verzinkt

-

auf Anfrage 3/8B (10A)1B (25A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1B (25A)2B (50A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1/2B (15A)2B (50A)Verzinkt

-

auf Anfrage 3/4B (20A)2B (50A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)2B (50A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)2B (50A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1/2B (15A)3/4B (20A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1/4B (8A)3/4B (20A)Verzinkt

-

auf Anfrage 3/8B (10A)3/4B (20A)Verzinkt

-

auf Anfrage 1/4B (8A)3/8B (10A)Verzinkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support