Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Dichtungsmittel-beschichtete Temperguss-Rohrverschraubung, PS20K Rohrverbindung für kontinuierliche Zuführung, 45°-Winkelstück

Dichtungsmittel-beschichtete Temperguss-Rohrverschraubung, PS20K Rohrverbindung für kontinuierliche Zuführung, 45°-Winkelstück

[Features]
• PS fitting which employs a fluorine sealant, simplifying construction work.
• Excellent sealing performance.
• Excellent installability.
• Wide range of varieties and sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS-45HBL-3
PS-45HBL-4
PS-45HBL-5
PS-45HBL-21/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

-

11 Arbeitstage 3B (80A)

-

11 Arbeitstage 4B (100A)

-

auf Anfrage 5B (125A)

-

11 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support