Dichtungsmittel-beschichtete Temperguss-Rohrverschraubung, PS-Verbindung, Winkelstück (mit Kragen)

Dichtungsmittel-beschichtete Temperguss-Rohrverschraubung, PS-Verbindung, Winkelstück (mit Kragen)

[Features]
• PS fitting which simplifies construction work adopting a fluorine sealant.
• Excellent sealing performance.
• Excellent build ability.
• Rich in variety and sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS-BL-1
PS-BL-1/2
PS-BL-2
PS-BL-3
PS-BL-3/4
PS-BL-4
PS-BL-5
PS-BL-6
PS-BL-11/2
PS-BL-11/4
PS-BL-21/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

-

auf Anfrage 1B (25A)

-

auf Anfrage 1/2B (15A)

-

auf Anfrage 2B (50A)

-

auf Anfrage 3B (80A)

-

auf Anfrage 3/4B (20A)

-

auf Anfrage 4B (100A)

-

89 Arbeitstage 5B (125A)

-

auf Anfrage 6B (150A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support