• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dichtungsmittel-beschichtete Temperguss-Rohrverschraubung, PS-Verbindung, Reduzier-Kreuz (mit Kragen)

Dichtungsmittel-beschichtete Temperguss-Rohrverschraubung, PS-Verbindung, Reduzier-Kreuz (mit Kragen)

[Features]
• PS fitting which employs a fluorine sealant, simplifying construction work.
• Excellent sealing performance.
• Excellent installability.
• Wide range of varieties and sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS-BRCR-1X1X3/4X3/4
PS-BRCR-1X3/4X3/4X3/4
PS-BRCR-2X2X1X1
PS-BRCR-2X2X11/2X11/2
PS-BRCR-2X11/2X1X1
PS-BRCR-2X11/4X1X1
PS-BRCR-11/2X1X1X1
PS-BRCR-11/2X1X3/4X3/4
PS-BRCR-11/2X11/2X1X1
PS-BRCR-11/2X11/4X3/4X3/4
PS-BRCR-11/4X1X3/4X3/4
PS-BRCR-21/2X2X1X1
PS-BRCR-21/2X21/2X1X1
PS-BRCR-21/2X21/2X2X2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)

-

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 2B (50A)1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 2B (50A)1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2B (50A)1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1B (25A)1B (25A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Kreuz
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support