• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Korrosionsbeständiges Rohrende-Verbindungsstück zur Wasserversorgung mit doppeltem Verwendungszweck, Kernverbinder, CD-Kern, Reduzierwinkelstück

Korrosionsbeständiges Rohrende-Verbindungsstück zur Wasserversorgung mit doppeltem Verwendungszweck, Kernverbinder, CD-Kern, Reduzierwinkelstück

[Features]
• Mechanism for preventing rust water support for soft installations, regardless of pipe type.
• JFE dual purpose core fitting.
• Compatible with two-pipe types.
• Excellent corrosion-proof performance. A double layer structure including a lip and ring provides superior installability.
• Wide product assortment.
• Flanges produced by the manufacturer can be securely used for butterfly valves.
• Compatible with rolling threading.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-PL-CD-RL-1X3/4
C-PL-CD-RL-2X1
C-PL-CD-RL-2X11/2
C-PL-CD-RL-3/4X1/2
C-PL-CD-RL-3X21/2
C-PL-CD-RL-4X3
C-PL-CD-RL-11/4X1
C-PL-CD-RL-21/2X2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

-

auf Anfrage 3/4B (20A)1B (25A)

-

auf Anfrage 1B (25A)2B (50A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)2B (50A)

-

auf Anfrage 1/2B (15A)3/4B (20A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)3B (80A)

-

auf Anfrage 3B (80A)4B (100A)

-

auf Anfrage 1B (25A)1 1/4B (32A)

-

auf Anfrage 2B (50A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Stahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support