• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Korrosionsbeständiges Rohrende-Verbindungsstück zur Wasserversorgung mit doppeltem Verwendungszweck, Kernverbinder, C-Kern, Winkelstück

Korrosionsbeständiges Rohrende-Verbindungsstück zur Wasserversorgung mit doppeltem Verwendungszweck, Kernverbinder, C-Kern, Winkelstück

[Features]
• Mechanism for preventing rust water support for soft installations, regardless of pipe type.
• JFE dual purpose core fitting.
• Compatible with two-pipe types.
• Excellent corrosion-proof performance. A double layer structure including a lip and ring provides superior installability.
• Wide product assortment.
• Flanges produced by the manufacturer can be securely used for butterfly valves.
• Compatible with rolling threading.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-PL-C-L-1
C-PL-C-L-1/2
C-PL-C-L-2
C-PL-C-L-3
C-PL-C-L-3/4
C-PL-C-L-4
C-PL-C-L-5
C-PL-C-L-6
C-PL-C-L-11/2
C-PL-C-L-11/4
C-PL-C-L-21/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

-

auf Anfrage 1B (25A)

-

auf Anfrage 1/2B (15A)

-

auf Anfrage 2B (50A)

-

auf Anfrage 3B (80A)

-

auf Anfrage 3/4B (20A)

-

auf Anfrage 4B (100A)

-

auf Anfrage 5B (125A)

-

auf Anfrage 6B (150A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support