[Features]
• Mechanism for preventing rust water support for soft installations, regardless of pipe type.
• JFE dual purpose core fitting.
• Compatible with two-pipe types.
• Excellent corrosion-proof performance. A double layer structure including a lip and ring provides superior installability.
• Wide product assortment.
• Flanges produced by the manufacturer can be securely used for butterfly valves.
• Compatible with rolling threading.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
C-PL-C-U-1 |
C-PL-C-U-1/2 |
C-PL-C-U-2 |
C-PL-C-U-3 |
C-PL-C-U-3/4 |
C-PL-C-U-4 |
C-PL-C-U-11/2 |
C-PL-C-U-11/4 |
C-PL-C-U-21/2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gewinde-Nenn-Ø M1 |
---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | 1B (25A) | ||
- | auf Anfrage | 1/2B (15A) | ||
- | auf Anfrage | 2B (50A) | ||
- | auf Anfrage | 3B (80A) | ||
- | auf Anfrage | 3/4B (20A) | ||
- | auf Anfrage | 4B (100A) | ||
- | auf Anfrage | 1 1/2B (40A) | ||
- | auf Anfrage | 1 1/4B (32A) | ||
- | auf Anfrage | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Stahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.