• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Korrosionsbeständige Verschraubung, PLS-Fitting, Stopfen

Korrosionsbeständige Verschraubung, PLS-Fitting, Stopfen

[Features]
• Large product lineup to meet all your demands.
• The PLS pipe nipple is a short length of PLS steel pipe made of JFE that is thread-treated via a high precision process.
• Dimensions can also be specified on request.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLS-P-1
PLS-P-1/2
PLS-P-2
PLS-P-3
PLS-P-3/4
PLS-P-11/2
PLS-P-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

-

auf Anfrage 1B (25A)

-

auf Anfrage 1/2B (15A)

-

auf Anfrage 2B (50A)

-

auf Anfrage 3B (80A)

-

auf Anfrage 3/4B (20A)

-

auf Anfrage 1 1/2B (40A)

-

auf Anfrage 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Stahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Luft / Gas Oberflächenbehandlung Polyethylen Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support