• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrverbindung für kontinuierliche Zuführung, Untergrund-T-Stück

Rohrverbindung für kontinuierliche Zuführung, Untergrund-T-Stück

[Features]
• Ideal for pressurized piping.
• Product has superior pressure resistance properties and strength.
• Features superior workability.
• Since installation is the same as a conventional screwed type tube fitting, it is safe and convenient.
• High cost efficiency.
• Product has superior durability and is economical as it allows for a reduction in material and construction costs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VD-HBRT-4X1
VD-HBRT-4X21/2
VD-HBT-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

auf Anfrage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø4B (100A)RcRc1B (25A)-29~66

-

auf Anfrage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø4B (100A)RcRc2 1/2B (65A)-29~66

-

auf Anfrage ------29~66

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Gusseisen
Gewinde-Nenn-Ø M1 4B (100A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 3.4
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Hart-Vinylchlorid Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support