• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 8:00 (CEST) 25/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verzweigungssattel, Schweißverbindung (WSH-2)

Verzweigungssattel, Schweißverbindung (WSH-2)

[Features]
• Provides high flow rate.
• Stopper prevents core and angle misalignment.
• Product enables significant cost reduction.
• The branch outlet is available in two types: a screw-in and a welded type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSH-2-1X3
WSH-2-1X4
WSH-2-1X5
WSH-2-1X6
WSH-2-1X21/2
WSH-2-2X3
WSH-2-2X4
WSH-2-2X5
WSH-2-2X6
WSH-2-3X5
WSH-2-3X6
WSH-2-11/2X3
WSH-2-11/2X4
WSH-2-11/2X5
WSH-2-11/2X6
WSH-2-11/2X21/2
WSH-2-11/4X3
WSH-2-11/4X4
WSH-2-11/4X5
WSH-2-11/4X6
WSH-2-11/4X21/2
WSH-2-21/2X4
WSH-2-21/2X5
WSH-2-21/2X6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Nenngröße Hauptkanal Nenngröße Anschlussstutzenrohr Maß R
(mm)

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)1B (25A)44.6

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)1B (25A)57.2

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)1B (25A)69.9

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)1B (25A)82.6

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1B (25A)38.2

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)2B (50A)44.6

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)2B (50A)57.2

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)2B (50A)69.9

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)2B (50A)82.6

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)3B (80A)69.9

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)3B (80A)82.6

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)1 1/2B (40A)44.6

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)1 1/2B (40A)57.2

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)1 1/2B (40A)69.9

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)1 1/2B (40A)82.6

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)38.2

-

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)1 1/4B (32A)44.6

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)1 1/4B (32A)57.2

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)1 1/4B (32A)69.9

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)1 1/4B (32A)82.6

-

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)38.2

-

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)2 1/2B (65A)57.2

-

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)2 1/2B (65A)69.9

-

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)2 1/2B (65A)82.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohrverzweigung (Abzweigrohrverbindung) Passform T-Stück Ausführung mit mehreren Abgängen Eingesteckt
Werkstoff EN 1.1158 Äquiv. Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl/pulsierende Strömung bei maximal 200 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.0
Angaben zum max. Betriebsdruck (Feuerlöschleitungen)(MPa) 2.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support