• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Beinteile, bodenschonende Kappe, rund【4 Stk. pro Packung】

Beinteile, bodenschonende Kappe, rund

Type/Safety, protection supply/Safety, protection supply types / Interior protection supply
/ Materials / elastomer resin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-003
A-004
A-005
A-006
A-007
A-023
A-024
A-025
A-026
A-027
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Hülse Innenmaß
(mm)
Höhe Grundkörper (Dicke)
(mm)
Artikelbezeichnung

2.76 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Braun2125Beinkappe, 21 mm, rund

2.87 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Braun2426.5Beinkappe, 24 mm, rund

3.18 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Braun2829.5Beinkappe, 28 mm, rund

3.66 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Braun3129.5Beinkappe, 31 mm, rund

4.91 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Braun3633Beinkappe, 36 mm, rund

2.76 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Schwarz2125Beinkappe, 21 mm, rund

2.90 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Schwarz2426.5Beinkappe, 24 mm, rund

3.18 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Schwarz2829.5Beinkappe, 28 mm, rund

3.73 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Schwarz3129.5Beinkappe, 31 mm, rund

4.97 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Schwarz3633Beinkappe, 36 mm, rund

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Types of safety and protection goods Schützendes Produkt für den Innenraum Werkstoff Elastomer-Kunststoff

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support