Türhänger mit einer Rolle

Türhänger mit einer Rolle

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 00091822

Marke: HILOGIK

Preis: 42.30

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

00091822

Teilenummer
00091822
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.30 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraube zum Aufhängen W12" Verwendbarkeit (je 2 hängend)(kg) 40 Außen-Ø(φ) 38
Artikelbezeichnung # 2 Einfache Ausrüstung für Aufhängeschiene

Sie befinden sich auf der Seite für Türhänger mit einer Rolle, die Teilenummer ist 00091822.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00091822.

Technischer Support