• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ersatz-Türrolle für Fliegenschutztür 3N-C (flach)

Ersatz-Türrolle für Fliegenschutztür 3N-C (flach)

Specifications: Flat type
· Material - main body: SUS304 stainless steel, roller: 66 Nylon, compatible widths (mm): 3 mm or less

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3N-C

Teilenummer
3N-C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

10.67 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Flach Passender Werkstoff(mm) max. 3 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Ersatz-Türrolle für Fliegenschutztür 3N-C (flach), die Teilenummer ist 3N-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3N-C.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support