Winkelverbinder aus Edelstahl (zur Anbringung von Regalen)

Winkelverbinder aus Edelstahl (zur Anbringung von Regalen)
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware · Thickness (mm): 2 · Screw hole diameter (ø): 3
· Material: SUS304 stainless steel · Finishing: Barrel polishing finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F-866

Teilenummer
F-866
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.73 €

2.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Länge A(mm) 30
Länge B(mm) 30 Länge C(mm) 37 Dicke(mm) 2
Durchmesser Gewindebohrung(φ) 3 Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Edelstahl Oberflächenfinish Rundschliff

Sie befinden sich auf der Seite für Winkelverbinder aus Edelstahl (zur Anbringung von Regalen) , die Teilenummer ist F-866.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-866.

Technischer Support