Ablagehalterung, Clips【2 Stk. pro Packung】

Ablagehalterung, Clips

Specification: Can be adjusted from 5 to 22 mm · Load resistance(kg): 10 (2 units)· Screw used: tapping screw 5 × 40
· Material: Zinc diecast + resin
· Color: White· Material of the shelf board: Wood, resin, glass

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

00060002

Teilenummer
00060002
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

9.83 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Verstellbar von 5–22 mm Lastwiderstand(kg) 10 (2 Stk.) Verwendete Schraube Blechschraube 5 × 40
Werkstoff Zinkguss + Kunststoff Hülse Weiß Regalmaterial Kann mit Holz, Kunststoff, Glas verwendet werden

Sie befinden sich auf der Seite für Ablagehalterung, Clips, die Teilenummer ist 00060002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00060002.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support