• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrteile, Rohr-Verschlusskappe【4-10 Stk. pro Packung】

Rohrteile, Rohr-Verschlusskappe

Type: Barrier-free, handrail pipe related goods · Barrier-free, handrail pipe related goods type: Brackets, accessories
· Material: Resin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-941
N-942
N-943
N-944
N-945
N-946
N-953
N-954
N-955
N-956
N-957
N-958
N-959
N-960
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Hülse Innenmaß A
(mm)
Artikelbezeichnung

4.88 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Weiß9.5Rohrkappe, 10 mm (Weiß)

4.50 €

8 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Elfenbeinfarben12.7Rohrkappe, 13 mm (Elfenbeinfarben)

4.40 €

6 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Elfenbeinfarben16Rohrkappe, 16 mm (Elfenbeinfarben)

4.72 €

6 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Elfenbeinfarben19Rohrkappe, 19 mm (Elfenbeinfarben)

4.57 €

4 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Elfenbeinfarben25Rohrkappe, 25 mm (Elfenbeinfarben)

5.82 €

4 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Elfenbeinfarben32Rohrkappe, 32 mm (Elfenbeinfarben)

4.88 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Schwarz6Rohrkappe, 6 mm (Schwarz)

4.91 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Schwarz8Rohrkappe, 8 mm (Schwarz)

4.91 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Schwarz9.5Rohrkappe, 10 mm (Schwarz)

4.53 €

8 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Schwarz12.7Rohrkappe, 13 mm (Schwarz)

4.40 €

6 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Schwarz16Rohrkappe, 16 mm (Schwarz)

4.72 €

6 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Schwarz19Rohrkappe, 19 mm (Schwarz)

4.57 €

4 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Schwarz25Rohrkappe, 25 mm (Schwarz)

5.82 €

4 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Schwarz32Rohrkappe, 32 mm (Schwarz)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Zubehör für Halterung/Befestigung Material Harz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support