• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrteil, Einschlag-Kappe【4-8 Stk. pro Packung】

Rohrteil, Einschlag-Kappe

Type: Barrier-free, handrail pipe related goods · Barrier-free, handrail pipe related goods type: Brackets, accessories
· Material: Resin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-949
N-950
N-951
N-952
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Außenmaß C
(mm)
Artikelbezeichnung

3.99 €

8 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 13Einschlagkappe, 16 mm

4.17 €

6 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 16Einschlagkappe, 19 mm

4.57 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 22Einschlagkappe, 25 mm

5.01 €

4 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 28.5Einschlagkappe, 32 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Zubehör für Halterung/Befestigung Material Harz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support