• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugelfeder【4 Stk. pro Packung】

Kugelfeder

[Product Information]
· Type: magnet type (with switch)
· Magnet type: circular
· Mounting method: embedded
· Magnet square mounting surface: A
· Absorption plate: yes
· Use environment: standard
· Body material: iron
· Body surface treatment: polishing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J-516

Teilenummer
J-516
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung

4.83 €

4 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Federscheibe, rund 12mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung (mit Schaltern) Magnetausführung, Kategorie Runde Form Rückhaltekraft(N) -
Länge(mm) 12 Breite(mm) 12 Befestigungsmethode Eingebettet
Montagebohrungs-Ø D(mm) - Magnet, quadratisch, Montagefläche A Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Grundkörper Poliert

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelfeder, die Teilenummer ist J-516.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-516.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support