• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Alpina

Alpina

[Product Information]
· Type: magnet type
· Magnet type: circular
· Mounting method: imposition
· Magnet square mounting surface: B
· Absorption plate: yes
· Use environment: standard
· Body material: plastic
· Body surface treatment: none
· Absorption plate surface material: steel
· Absorption plate surface treatment: none
· Magnet material: ferrite
· Magnet surface treatment: none

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J-550

Teilenummer
J-550
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung

3.75 €

6 Arbeitstage AlpinaP25 (Weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Runde Form Rückhaltekraft(N) -
Länge(mm) 37 Breite(mm) 21-25 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) - Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte NA Magnetmaterial Ferrit
Oberflächenbehandlung Magnet NA

Sie befinden sich auf der Seite für Alpina, die Teilenummer ist J-550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-550.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support