• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Druckverschluss

Druckverschluss

[Product Information]
· Type: magnet type (with push function)
· Magnet type: square
· Width (mm): 18
· Mounting method: imposition
· Mounting hole diameter D (mm): 3
· Magnet square mounting surface: B
· Adsorption plate: yes
· Use environment: standard
· Body material: plastic
· Body surface treatment: none
· Adsorption plate surface material: steel
· Adsorption plate surface treatment: none
· Magnet material: ferrite
· Magnet surface treatment: none

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JY-559

Teilenummer
JY-559
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung

12.13 €

6 Arbeitstage Druckschnäpper (Groß) W

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnettyp (mit Druckfunktion) Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Rückhaltekraft(N) -
Länge(mm) 96 Breite(mm) 18 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3 Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte NA Magnetmaterial Ferrit
Oberflächenbehandlung Magnet NA

Sie befinden sich auf der Seite für Druckverschluss, die Teilenummer ist JY-559.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JY-559.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support