Hersteller-Teilenummer: GH-203-FL
Marke: GOODHANDCLAMP
Preis: 13.17 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-203-FL
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 2270 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | 5/16 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + NBR | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 |
Spitzenschraube, Ausführung | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Langarm (Flanschbasis) GH-203-FL, die Teilenummer ist GH-203-FL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-203-FL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften