Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Arm (hohe Basis) GH-201-H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GH-201-H

Teilenummer
GH-201-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.32 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Rohrfuß Spannkraft (MAX.)(N) 400 Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Klemmschraubengröße M5 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl + NBR Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 270 bis 499
Spitzenschraube, Ausführung NBR-Schraube mit Gummidruckstück Spitzenschraube, Position einstellen1 Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Arm (hohe Basis) GH-201-H, die Teilenummer ist GH-201-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-201-H.

Technischer Support