Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-22025
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 269 | Spannkraft (MAX.)(N) | 227 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | Nr.8 | Werkstoff (Auflageschraube) | Nylon 66 |
Ausführung (Auflageschraube) | Nylon-Schraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / GH-22025 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist GH-22025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-22025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften