Hersteller-Teilenummer: GH-11401
Marke: GOODHANDCLAMP
Preis: 7.66 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-11401
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 1000 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube | Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, massiver Arm (Flanschbasis) GH-11401, die Teilenummer ist GH-11401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-11401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften