Hersteller-Teilenummer: GH-14009
Marke: GOODHANDCLAMP
Preis: 8.09 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-14009
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Spannkraft (MAX.)(N) | 300 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + NBR | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Spitzenschraube, Ausführung | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, solider Arm (gerade Basis) GH-14009, die Teilenummer ist GH-14009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-14009.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften