Hersteller-Teilenummer: GH-12055
Marke: GOODHANDCLAMP
Preis: 7.53 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-12055
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Spannkraft (MAX.)(N) | 910 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | 1/4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + NBR | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spitzenschraube, Ausführung | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, Hauptachse-Starr-Arm-Typ (gerade Basis) GH-12055, die Teilenummer ist GH-12055.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-12055.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften