Hersteller-Teilenummer: GH-12401
Marke: GOODHANDCLAMP
Preis: 8.51 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-12401
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Spannkraft (MAX.)(N) | 1000 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube | Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, Hauptachse-Starr-Arm-Typ (gerade Basis) GH-12401, die Teilenummer ist GH-12401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-12401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften