Hersteller-Teilenummer: GH-301-CML
Marke: GOODHANDCLAMP
Preis: 13.54 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-301-CML
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Anzugskraft(N) | 450 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M4 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + NBR | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Spitzenschraube, Ausführung | NBR-Schraube mit Gummidruckstück |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschsockel, Schrauben-Druckbolzen Größe M4, Anzugskraft 450 N, GH-301-CML, die Teilenummer ist GH-301-CML.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-301-CML.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften