• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Extrusionssockel, Schrauben-Druckbolzen Größe M10, Anzugskraft 12.000 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GH-31200PR

Teilenummer
GH-31200PR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

445.71 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druck- und Zugspannung Anzugskraft(N) 12000 Befestigungsmethode Strangpress-Grundplatte
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. Klemmschraube Feststehend Klemmschraubengröße M10
Werkstoff der Klemmschrauben EN 1.0038 äquiv. Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 3100~ Spitzenschraube, Ausführung Stahlschraube

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Extrusionssockel, Schrauben-Druckbolzen Größe M10, Anzugskraft 12.000 N, die Teilenummer ist GH-31200PR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-31200PR.

Technischer Support