• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / U-förmiger Arm, Flanschsockel, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Anzugskraft 2.270 N

Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / U-förmiger Arm, Flanschsockel, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Anzugskraft 2.270 N
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-12130
GH-12130-SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Werkstoff der Klemmschrauben Spitzenschraube, Ausführung

14.75 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0038 äquiv.[Stahl + Kautschukteller] Stahl + NBR[Schraube mit Gummikopf] NBR-Schraube mit Gummidruckstück

32.63 €

1 5 Arbeitstage EdelstahlEdelstahlRostfreie Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Spannkraft (MAX.)(N) 2270 Klemmschraubengröße 5/16
Kategorie Grundkörper Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260~ Spitzenschraube, Position einstellen Verschiebbar

Technischer Support