Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-20800
Teilenummer
|
---|
GH-20800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Werkstoff der Klemmschrauben | Spitzenschraube, Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.0038 äquiv. | [Stahl + Kautschukteller] Stahl + NBR | [Schraube mit Gummikopf] NBR-Schraube mit Gummidruckstück |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 300 | Klemmschraubengröße | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 | Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, Schiebegriff, GH-20800 / GH-20800-SS, die Teilenummer ist GH-20800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-20800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Werkstoff der Klemmschrauben
Spitzenschraube, Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GH-20800-SS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Werkstoff der Klemmschrauben | Spitzenschraube, Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | Edelstahl | Rostfreie Schraube |