Hersteller-Teilenummer: 00017401
Marke: HILOGIK
Preis: 2.55 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
00017401
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montagehöhe B(mm) | 39 | Lastbereich(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon 6 | Radmerkmale | kA |
Befestigungsmaterial | Eisen | Gewinde-Ø | M6 | Raddurchmesser A oder Durchmesser A(mm) | 30 |
Radbreite C(mm) | 33 | Lastwiderstand(kg) | 20 | Artikelbezeichnung | Zweiradrolle N-30 (Schwarz) |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / 00017401 / Nylon--Rad / Gewindebolzen, die Teilenummer ist 00017401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00017401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften