• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Doppelradrolle, Schraubenausführung (mit Stopper)

Doppelradrolle, Schraubenausführung (mit Stopper)

[Product Information]
· Caster type: Screw-in type
· Mounting height (mm): 65
· Stopper: Rotation stopper included
· Wheel characteristics: None
· Hardware material: Iron
· Screw diameter: M8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00017385
00017386
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Lastbereich
(daN)
Raddurchmesser A oder Durchmesser A
(Ø)
Radbreite C
(mm)
Lastwiderstand
(kg)
Artikelbezeichnung

5.80 €

4 Arbeitstage ~35.004240.530Zweiradrolle N-M8-40S

7.05 €

4 Arbeitstage 35.01~80.005248.540Zweiradrolle N-M8-50S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montagehöhe B(mm) 65 Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Nylon 6 Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Eisen
Gewinde-Ø M8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support