• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl Hängeschelle mit Spann

Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl Hängeschelle mit Spann
  • Mengenrabatt

[Features]
· Assembly type hanging band for thick stainless steel tubes. Can also be used together with models VP40A - VP300A.
· Units (m/m).
· Can be used in combination with SGP pipes (anti electric corrosion treatment is required).

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010117-15A
N-010117-20A
N-010117-25A
N-010117-32A
N-010117-40A
N-010117-50A
N-010117-65A
N-010117-80A
N-010117-100A
N-010117-125A
N-010117-150A
N-010117-200A
N-010117-250A
N-010117-300A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

14.01 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7

14.23 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2

14.34 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 30~unter 4025A34

15.06 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7

15.47 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6

15.68 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5

20.86 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3

21.23 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1

21.88 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 100~unter 200100A114.3

30.53 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A139.8

44.89 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A165.2

56.78 €

10 Arbeitstage 200~unter 300200A216.3

103.02 €

13 Arbeitstage 200~unter 300250A267.4

113.44 €

10 Arbeitstage 300~unter 400300A318.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geeignetes Rohrmodell Edelstahlrohr
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support