• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl FTP-Hängeschelle mit Spann

Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl FTP-Hängeschelle mit Spann
  • Mengenrabatt

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your preferred product using the support bracket correspondence table as a reference.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-012157-25A
N-012157-30A
N-012157-40A
N-012157-50A
N-012157-65A
N-012157-75A
N-012157-100A
N-012157-125A
N-012157-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

12.10 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 40~unter 5025A47.0

12.10 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 50~unter 6030A53.0

12.69 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 60~unter 7040A61.0

13.45 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 70~unter 8050A73.7

13.82 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 80~unter 9065A89.7

14.13 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 100~unter 20075A102.9

14.34 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 100~unter 200100A129

24.30 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A156.0

28.81 €

10 Arbeitstage 100~unter 200150A183.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geeignetes Rohrmodell Feuerbeständige zweischichtige Rohre
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support