• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rohr-Aufhängehalterung - TP-Hängeschelle mit Spann

Rohr-Aufhängehalterung - TP-Hängeschelle mit Spann
  • Mengenrabatt

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010146-40A
N-010146-50A
N-010146-65A
N-010146-75A
N-010146-100A
N-010146-125A
N-010146-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

3.00 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 60~unter 7040A63

3.19 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 70~unter 8050A76

2.84 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 90~unter 10065A92

3.22 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 100~unter 20075A105

4.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 100~unter 200100A129

7.45 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A159

9.04 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A186

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Feuerbeständige zweischichtige Rohre
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support