• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl VP-Hängeschelle mit Spann

Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl VP-Hängeschelle mit Spann
  • Mengenrabatt

[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride pipe (VP) for hanging band.
· 200A or higher are made of flat steel without ribbing.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010197-13A
N-010197-16A
N-010197-20A
N-010197-25A
N-010197-30A
N-010197-40A
N-010197-50A
N-010197-65A
N-010197-80A
N-010197-100A
N-010197-125A
N-010197-150A
N-010197-200A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)
Spezifikationen

6.14 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10~unter 2013A18In einem Beutel verpackt

8.35 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 20~unter 3016A22In einem Beutel verpackt

9.57 €

9 Arbeitstage 20~unter 3020A26In einem Beutel verpackt

2.52 €

9 Arbeitstage 30~unter 4025A32In einem Beutel verpackt

2.46 €

9 Arbeitstage 30~unter 4030A38In einem Beutel verpackt

3.46 €

9 Arbeitstage 40~unter 5040A48In einem Beutel verpackt

3.77 €

9 Arbeitstage 60~unter 7050A60In einem Beutel verpackt

4.37 €

9 Arbeitstage 70~unter 8065A76-

4.86 €

9 Arbeitstage 80~unter 9080A89-

5.67 €

9 Arbeitstage 100~unter 200100A114-

10.38 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A140-

12.26 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A165-

14.55 €

auf Anfrage 200~unter 300200A216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geeignetes Rohrmodell Feuerbeständige zweischichtige Rohre
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support