• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohr-Aufhängehalterung - Isolierung Vibrationsschutz Hängeschelle mit Spann

Rohr-Aufhängehalterung - Isolierung Vibrationsschutz Hängeschelle mit Spann

[Features]
· A vibration-proof hanging band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 10-mm-thick synthetic rubber that complies with requirements for public works is attached.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010149-15A
N-010149-20A
N-010149-25A
N-010149-32A
N-010149-40A
N-010149-50A
N-010149-65A
N-010149-80A
N-010149-100A
N-010149-125A
N-010149-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)
Spezifikationen

5.46 €

14 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7In einem Beutel verpackt

6.79 €

9 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2In einem Beutel verpackt

4.29 €

9 Arbeitstage 30~unter 4025A34In einem Beutel verpackt

4.87 €

9 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7In einem Beutel verpackt

5.50 €

9 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6In einem Beutel verpackt

5.87 €

9 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5In einem Beutel verpackt

6.32 €

9 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3In einem Beutel verpackt

10.92 €

9 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1In einem Beutel verpackt

5.89 €

9 Arbeitstage 100~unter 200100A114.3In einem Beutel verpackt

10.19 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A139.8-

14.65 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150A165.2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Stahlrohr
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support