• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohr-Aufhängehalterung - Spannschloss (W)

Rohr-Aufhängehalterung - Spannschloss (W)
  • Mengenrabatt

[Features]
· Metal fixture for connecting a suspending band and suspending bolt.
· Can be used for various applications including as a metal fixture for connecting to a suspending bolt.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010504-3/8X25
N-010504-3/8X32
N-010505-1/2X32
N-010505-1/2X38
N-010505-1/2X50
N-010505-3/8X25
N-010505-3/8X32
N-010505-5/8X50
N-010507-1/2X25
N-010507-1/2X32
N-010507-1/2X38
N-010507-1/2X50
N-010507-3/8X25
N-010507-5/8X50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe Spezifikationen

1.08 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Verzinkt3/8 × 25In einem Beutel verpackt

1.23 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Verzinkt3/8 × 32In einem Beutel verpackt

12.87 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA1/2 × 32-

15.61 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA1/2 × 38-

25.33 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA1/2 × 50-

2.08 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3/8 × 25-

2.49 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3/8 × 32-

52.78 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA5/8 × 50-

4.44 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Verzinkt1/2 × 25-

5.24 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Verzinkt1/2 × 32-

2.76 €

9 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Verzinkt1/2 × 38-

2.87 €

9 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Verzinkt1/2 × 50-

1.37 €

Verfügbar 9 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Verzinkt3/8 × 25-

16.57 €

9 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Verzinkt5/8 × 50-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Teile für Hängeschellen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support