• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polyurethan AG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-040201-15AXT20
N-040201-15AXT25
N-040201-15AXT30
N-040201-20AXT20
N-040201-20AXT25
N-040201-20AXT30
N-040201-20AXT40
N-040201-25AXT20
N-040201-25AXT25
N-040201-25AXT30
N-040201-25AXT40
N-040201-32AXT20
N-040201-32AXT25
N-040201-32AXT30
N-040201-32AXT40
N-040201-40AXT20
N-040201-40AXT25
N-040201-40AXT30
N-040201-40AXT40
N-040201-50AXT20
N-040201-50AXT25
N-040201-50AXT30
N-040201-50AXT40
N-040201-65AXT20
N-040201-65AXT25
N-040201-65AXT30
N-040201-65AXT40
N-040201-80AXT20
N-040201-80AXT25
N-040201-80AXT30
N-040201-80AXT40
N-040201-80AXT50
N-040201-100AXT25
N-040201-100AXT30
N-040201-100AXT40
N-040201-100AXT50
N-040201-125AXT25
N-040201-125AXT30
N-040201-125AXT40
N-040201-125AXT50
N-040201-200AXT30
N-040201-200AXT40
N-040201-200AXT50
N-040201-250AXT30
N-040201-250AXT40
N-040201-250AXT50
N-040201-300AXT40
N-040201-300AXT50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)
Polyurethandicke
(mm)

12.17 €

9 Arbeitstage 20~unter 3015A21.720

12.56 €

9 Arbeitstage 20~unter 3015A21.725

12.89 €

9 Arbeitstage 20~unter 3015A21.730

12.56 €

9 Arbeitstage 20~unter 3020A27.220

11.43 €

9 Arbeitstage 20~unter 3020A27.225

14.50 €

9 Arbeitstage 20~unter 3020A27.230

15.62 €

9 Arbeitstage 20~unter 3020A27.240

12.81 €

9 Arbeitstage 30~unter 4025A3420

13.86 €

9 Arbeitstage 30~unter 4025A3425

14.89 €

9 Arbeitstage 30~unter 4025A3430

15.93 €

9 Arbeitstage 30~unter 4025A3440

13.14 €

9 Arbeitstage 40~unter 5032A42.720

14.17 €

9 Arbeitstage 40~unter 5032A42.725

15.53 €

9 Arbeitstage 40~unter 5032A42.730

16.50 €

9 Arbeitstage 40~unter 5032A42.740

13.69 €

9 Arbeitstage 40~unter 5040A48.620

14.89 €

9 Arbeitstage 40~unter 5040A48.625

16.09 €

9 Arbeitstage 40~unter 5040A48.630

15.53 €

9 Arbeitstage 40~unter 5040A48.640

15.22 €

9 Arbeitstage 60~unter 7050A60.520

16.26 €

9 Arbeitstage 60~unter 7050A60.525

24.42 €

9 Arbeitstage 60~unter 7050A60.530

16.88 €

9 Arbeitstage 60~unter 7050A60.540

15.93 €

9 Arbeitstage 70~unter 8065A76.320

16.98 €

9 Arbeitstage 70~unter 8065A76.325

18.65 €

9 Arbeitstage 70~unter 8065A76.330

33.55 €

9 Arbeitstage 70~unter 8065A76.340

14.29 €

9 Arbeitstage 80~unter 9080A89.120

15.37 €

9 Arbeitstage 80~unter 9080A89.125

16.04 €

9 Arbeitstage 80~unter 9080A89.130

18.31 €

9 Arbeitstage 80~unter 9080A89.140

18.34 €

9 Arbeitstage 80~unter 9080A89.150

20.43 €

9 Arbeitstage 100~unter 200100A114.325

19.98 €

9 Arbeitstage 100~unter 200100A114.330

24.51 €

9 Arbeitstage 100~unter 200100A114.340

22.51 €

9 Arbeitstage 100~unter 200100A114.350

24.51 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A139.825

26.52 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A139.830

30.85 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A139.840

23.40 €

9 Arbeitstage 100~unter 200125A139.850

44.15 €

auf Anfrage 200~unter 300200A216.330

48.15 €

auf Anfrage 200~unter 300200A216.340

80.58 €

auf Anfrage 200~unter 300200A216.350

41.47 €

auf Anfrage 200~unter 300250A267.430

43.07 €

auf Anfrage 200~unter 300250A267.440

45.06 €

auf Anfrage 200~unter 300250A267.450

90.94 €

auf Anfrage 300~unter 400300A318.540

74.11 €

auf Anfrage 300~unter 400300A318.550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Stahlrohr
Oberflächenbehandlung Verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support